AH-sarjan täysmetalliletku
AH-sarjan täysmetalliletku
AH-sarjan metalliletkujen käyttökohteet löytyvät mm. kemian- ja petrokemianteollisuudesta.
- Korroosion kestävä täysmetalliletku.
- Metalliseos C-276 rypytetty sisäpinta.
- Koot 1/2" - 2" ja paineenkesto alipaineesta 76,4 bar (1110 psig).
- 316L teräspunos edesauttaa paineenhallintaa.
- Liitännät hitsattu ASME Boiler ja Pressure Vessel Code Section IX mukaan.
- Yleisesti käytetty korkeissa lämpötiloissa, tyhjiössä tai korroosiovissa sovelluksissa, joissa läpäisy ei ole toivottavaa.
- Saatavilla standardimittaisena ja asiakastarpeen mukaisesti räätälöityinä asennelmina.
- Lisäksi optioina saatavilla mm. helium vuototestaus, letkun merkintä ja letkusuojat.
- Saatavilla myös C-276 punoksella ja lähtöliittimillä.
Korroosionkestävyys on tärkeä tekijä turvallisuuden ja tuotannon ylläpitämisessä koko laitoksessasi.
Linkit:
LATAA TUOTELUETTELO PDF-TIEDOSTONA