Hitsausliittimet erittäin puhtaisiin (UHP), erikoispuhdistettuihin sekä yleisteollisuuden tarpeisiin
Hitsausliittimet erittäin puhtaisiin (UHP), erikoispuhdistettuihin sekä yleisteollisuuden tarpeisiin
- Saatavana 1/8" - 1" ja 6mm - 18 mm kokoluokissa
- 316, 316L, 316L VAR ja 316L VIM-VAR haponkestävistä teräksistä '
- Liittimet manuaali hitsaukseen tai automaattihitsaukseen
Tarkkaan valvotut materiaalit, pinnanlaadut ja standardien mukaiset mitoitukset takaavat laadukkaan ja helpon asennuksen.
LATAA TUOTELUETTELOT PDF-TIEDOSTOINA
"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla.
Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."