Vedenalaiset Hitsausliittimet
Vedenalaiset Hitsausliittimet
GB-sarja
- Erinomainen korroosionkestävyys merenalaisissa ympäristöissä.
- 316L, metalliseos 625, ja metalliseos 2507 liittimet ovat NACE MR0175/ ISO 15156 mukaisia.
- Metalliseos 2507 liittimet ovat NORSOK M-630 ja M-650 mukaisia.
- Hitsauksen tangenttipituudet 3/4" - 2".
- Saatavana 1/4" - 1" kokoluokissa.
Vedenalaisissa sovelluksissa on äärimmäiset ympäristöolosuhteet ja tilaa yleensä vähän. T- ja kulmaliittimet ovat tehty takomalla, jolloin saavutetaan matalampi profiili kuin extruudaamalla.
316L-ruostumattomasta teräksestä valmistetut liitososat on valmistettu kaksoisertifioiduista materiaalista. Swagelok ylläpitää korotettuja nikkeli, kromi- ja molybdeenitasoja lisätäkseen korroosio kestävyyttä sekä kontrolloi rikkipitoisuuksia toistuvia hitsausprosesseja varten.
Linkit:
LATAA TUOTELUETTELOT PDF-TIEDOSTOINA
"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla.
Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."