VCR® -metallitiivistetasoliittimet
VCR®-metallitiivistetasoliittimet
Swagelok VCR®-liittimet tarjoavat huippupuhtaan vuotamattoman tasotiivistyksen, vakuumista ylipaineeseen.
- Saatavana 1/16" - 1" ja 6 - 18 mm kokoluokissa
- Huippupuhdasta haponkestävää terästä
- Alkuperäinen muotoilu, aito VCR®
Soveltuu esim. puolijohdeteollisuuteen, puhdastila ja tutkimus käyttöön sekä kaikkiin kohteisiin missä pinnanlaatu ja puhtaus ovat tärkeitä. Takaa helpon asennuksen tai purkamisen ahtaissakin paikoissa. Standardi runkojen ja gländien pinnanlaatu on Ra 0.25µm ja UHP-prosessin (SC-01),(MS-06-61) läpi käyneenä Ra 0.13µm.
Testiportti kahdessa paikassa vuotojen testauksen helpottamiseksi. Sivusta ladattava tiiviste helpottaa asennusta ja takaa minimaalisen välyksen sitä poistettaessa. Mutterien hopeapinnoite ehkäisee kiinnileikkautumista ja takaa helpon ja sujuvan asennuksen.
Artikkeli puhdastiloista ja orbitaalihitsauksesta
Esite puhdastilavalmistuksen tuotantoketjusta (pdf)
LATAA TUOTELUETTELOT PDF-TIEDOSTOINA
"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla.
Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."