alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

VCO® O-Rengas-Tasoliittimet

VCO O ring face seal fittings - O-rengas -tasoliitin

VCO® O-Rengas -tasoliittimet

Korkeista paineista kriittiseen vakuumiin laajalla lämpötila-alueella.

  • Saatavana 1/8" - 1" kokoluokissa
  • 316/316L haponkestävästä teräksestä
  • NPT- ja SAE-kierteillä, sekä putki- ja hitsausliittimillä

Soveltuu yleisesti teollisuuteen, korkeapaine- ja kriittisiin tyhjiösovelluksiin. Swagelok VCO®-liittimet on suunniteltu nopeaan kokoonpanoon putki-, kierre- ja hitsausasennuksissa. Ainutlaatuinen muotoilu mahdollistaa helpon asennuksen vaikka tilaa olisi rajoitetusti. 

LATAA TUOTELUETTELOT PDF-TIEDOSTOINA 

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."