Swagelok Medium-Pressure -korkeapaineputkiliittimet ja -adapterit
Swagelok Medium-Pressure, korkeapaineputkiliittimet ja -adapterit, (FK ja IPT)
FK-sarja
Patentoitu helmien ja muttereiden pintakarkaisu menetelmä ja helmien erikoismuotoilu tukevat patentoitua nivelöity sarana-toimintaa.
■ Lämpötila aina 537°C (1000°F) asti
■ Paineluokka aina 1378 bar (20 000 psig) asti
■ Saatavana 1/4" - 3/4" ja 6 - 12 mm kokoluokissa
IPT-sarja (Medium-Pressure)
Kartio- ja kierrehelmiliitoksia voidaan valmistaa vastaamaan NACE MR0175/ISO 15156 standardeja.
■ 316 Haponkestävää terästä
■ Lämpötila aina 537°C (1000°F) asti
■ Saatavana 1/4" - 1 1/2" kokoluokissa
■ Paineluokka aina 1378 bar (20 000 psig) asti
Lataa tuoteluettelot pdf-tiedostoina > FK-sarja > IPT-sarja
"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla.
Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."