Erittäin puhtaat ja kemiallisesti puhdistetut sekä passivoidut haponkestävät putkimaiset liitososat
Erittäin puhtaat ja kemiallisesti puhdistetut sekä passivoidut haponkestävät putkimaiset liitososat
- Saatavana tuuma ja millimetri mitoituksella
- Ulkohalkaisijat kokoluokissa 6 - 18 mm ja 1/4" - 4"
- 316L Haponkestävää terästä
- Saatavana useissa eri muodoissa
- Coaxial fractions available
- Varustettu materiaali ja jäljitettävyys merkinnöillä
Swagelok UHP ja kemiallisesti puhdistetut putkiliittimet valmistetaan ruostumattomasta 316L teräksestä; kontrolloidut rikkitasot 0,005 - 0,012% (saumattomat) ja 0,005 - 0,017% (hitsatut) edistävät luotettavaa, tasaista orbitaalihitsausta.
Linkit:
LATAA TUOTELUETTELOT PDF-TIEDOSTOINA
"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla.
Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."