alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

PFA-putkiliittimet

PFA-Putkiliittimet, Oikeanlainen asennus tarkistettavissa visuaalisesti.

PFA Putkiliittimet

Oikeanlainen asennus tarkistettavissa visuaalisesti.

  • Lämpötila-alue 20 - 204°C (70 - 400ºF)
  • Työpaine aina 18.9 bar (275 psig) asti
  • Saatavana 1/8" - 1/2" asti

Sileät, valetut sisäpinnat vähentävät järjestelmän saastumispotentiaalia. PFA-letkuun tehdään ura uratyökalulla ja näin saadaan nostettua paineenkestoa.

Linkit:

LATAA ESITE (PDF)

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."