alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Metalliseos 400 / Monel mekaaniset putkiliittimet

Metalliseos 400 / mekaaniset putkiliittimet nimellis- ja tarkkuusteräsputkille

Metalliseos 400 / mekaaniset putkiliittimet nimellis- ja tarkkuusteräsputkille

Kestävät merivettä, rikkihappoa ja emäksiä.

  • Käytettäväksi MIL-T-16420K 70/30 ja 90/10 kupari-nikkeli nimellis- ja tarkkuusteräsputkien kanssa
  • Erinomainen korroosionkestävyys klorideja sisältävissä ympäristöissä
  • ASTM F1387-hyväksytty käytettäväksi pinta-aluksilla
  • Helppo asentaa käyttäen käsityökaluja
  • Saatavana nimellisputkille 1/8" - 1/2" ja tarkkuusteräsputkille 1/4" - 1" kokoluokissa

Swagelok on hyväksyttänyt Swagelok® -seoksen 400 tuotelinjan ko. kokoluokissa perustuen standardiin ASTM F1387, sekä sai Yhdysvaltojen laivaston hyväksynnän käytettäväksi pinta-aluksiin.

Linkit:

Lataa esite (pdf)

Ota yhteyttä ja kysy lisää

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."