alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Vaippaputkiliitin (JTC)

Vaippaputkiliitin - Jacketed Tube Connector

Vaippaputkiliitin (JTC)

Kaksinkertainen tiivistys!

  • Käytettäväksi 1/4", 3/8", ja 1/2" vaippaputkiin
  • Saatavana kaikkiin Swagelok putkiliitin konfiguraatioihin yllä mainituissa kokoluokissa
  • Takaa vuotamattoman tiivistyksen putkivaippaan ja suojaa ympäröiviltä olosuhteilta
  • Helppo ja nopea asennus
  • Suunniteltu toistuviin avauksiin ja kokoonpanoihin

Vaippaputkiliitin on patenttisuojattu malli, jossa yhdistyy Swagelokin putkien kiinnitystekniikka ja innovatiivinen ympäristöltä suojaava tiiviste vaipan päällä. Vuototiivis liitos haponkestävään ydinputkeen ja veden pitävä O-rengas liitos ulkovaippaan. Kemian, petrokemian, öljy-, kaasu- ja selluteollisuuteen.

LATAA TUOTELUETTELOT PDF-TIEDOSTOINA 

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."