Korkeanpuhtaustason huippupuhtaat PFA "Flare" -liittimet
Korkeanpuhtaustason / Huippupuhtaat PFA "Flare" Liittimet
Swagelok® Huippupuhtaat PFA "Flare" liittimet ovat pakattu SEMI F57-0301 standardin mukaisesti.
- Saatavina 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" ja 1" kokoluokissa.
- PFA ja PVDF mutteri vaihtoehdot
- Laaja valikoima kokoonpanovaihtoehtoja
Pienet "kuolleet tilavuudet" ja hyvä kemiallinen kesto, yhdessä puhtauden kanssa tekevät näistä liittimistä soveltuvia mm. puolijohde- ja kemianteollisuuden käyttöön.
Linkit:
"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla.
Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."