alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

SAF 2507 Super Duplex Swagelok -putkiliittimet

SAF 2507 Super Duplex Swagelok -putkiliittimet

SAF 2507 Super Duplex -putkiliittimet

Lujuutta ja korroosion kestävyyttä vaativiin olosuhteisiin.

  • Erinomainen korroosionkestävyys klorideja sisältävissä ympäristöissä
  • Edistyksellinen geometria takahelmen muotoilussa parantaa tiivistys toimintaa
  • Ensiasennus tarkistettavissa samaan tapaan kuin perinteisessä Swagelok- liittimessä
  • Helppo asentaa käyttäen käsityökaluja
  • Saatavana aina 1/4" - 3/4"asti.

Swagelok on tehnyt yhteistyötä Sandvik® Steel:n kanssa, joka on Alloy 2507 super duplex -tuotteiden valmistaja.

Tuloksena on Swagelok putkiliitin, joka pystyy luotettavasti tarttumaan ja tiivistämään poikkeuksellisen koviin metalliseos 2507 -putkiin. Kaikki metalliseos 2507 putkiliittimien komponentit on valmistettu kontrolloidusta kemiallisesta materiaalista, jolla saavutetaan korkea piste-, rako- ja yleiskorroosionkestävyys sekä erittäin suuri mekaaninen lujuus.

Soveltuu esim. kemianteollisuuden prosesseihin ja merivesisovelluksiin.

Linkit:

Lataa esite (pdf) 

Ota yhteyttä ja kysy lisää 

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."