alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Metalliseos 2507 Super Duplex Putki-, Kierre- ja Hitsausliittimet

Metalliseos 2507 Super Duplex Putki-, Kierre- ja Hitsausliittimet

Metalliseos 2507 Super Duplex Putki-, Kierre- ja Hitsausliittimet

Soveltuvat hapankaasu-applikaatioihin.

  • Erinomainen korroosionkestävyys kloridia sisältävissä ympäristöissä
  • Kompaktit liitimet, 2507 putkistoon
  • Saatavana 1/4" - 1" kokoluokissa

Saatavana NACE MR0175 / ISO 15156 mukaisena.

Linkit:

LATAA ESITE (PDF)

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

"Turvallinen tuotevalinta: Tuoteluettelosta on varmistettava, että järjestelmän suunnittelija ja käyttäjä tekevät turvallisen tuotevalinnan. Tuotteita valittaessa on otettava huomioon järjestelmän kokonaissuunnitelma turvallisen ja ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi. Toiminto, materiaalien yhteensopivuus, riittävät luokitukset, asianmukainen asennus, käyttö ja ylläpito ovat järjestelmän suunnittelijan ja käyttäjän vastuulla. 

Varoitus: Älä sekoita tai vaihda Swagelok putkiliittimien liitososia (tai muita tuotteita, jotka eivät ole teollisen suunnittelun standardien alaisia) muiden valmistajien kanssa."