alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Swagelok Palloventtiilit

Swagelok Palloventtiilit

Palloventtiilimme ovat saatavissa useista standardimateriaaleista ja erilaisilla liitostavoilla. Swagelok voi valmistaa tai räätälöidä venttiileitä myös yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. 

Palloventtiilimme soveltuvat laaja-alaisesti eri applikaatioihin aina yleisistä sovelluksista kriittisiin kohteisiin. 

  • auttavat pitämään järjestelmän median siellä missä sen kuuluukin olla
  • kontrolloivat ympäristön päästöjä, sekä minimoivat vuotoja
  • ovat manuaalisesti tai toimilaitteellisesti käytettäviä 
  • suunniteltu luotettavaan, toistettavaan ja vuodottomaan sulkuun. 
  • tarjoavat matalat elinkaari kustannukset 
  • räätälöitävissä tai valmistettavissa laajasti eri spesifikaatioihin.

Yksiosainen Instrumentoinnin Palloventtiili 

 
Legendaarinen 40 sarjan palloventtiili on tuonut luotettavuutta ja käytettävyyttä jo liki 40 vuoden ajan teollisuuden moninaisissa sovelluksissa. Muokattuaan venttiilin rakennetta ja kehitettyään innovatiivisen kokoonpanoprosessin Swagelok toi markkinoille 40G-sarjan. Tämä uusi 40G -sarja tarjoaa laajemman käyttölämpötila-alueen ja kehittyneemmän toiminnan lämpötilavaihteluiden suhteen sekä pienentää vuotojen riskiä. 40G sarjassa on patentoitu tiiviste rakenne joiden avulla venttiilissä on onnistuttu estämään tiivisteen muodonmuutokset jolloin venttiilin suoriutuminen laajemmalla lämpötila-alueella on mahdollista yhdessä kehittyneen vuotamattomuuden kanssa. 

  

40G- ja 40-sarja 

■ Auki-kiinni (2-tie), valinta (3-tie, 5-tie ja 7-tie) ja crossover (4-tie ja 6-tie) virtaus reiteillä
■ Työpaineet aina 206 baariin (3000 psig) saakka
■ Lämpötila-alue: –53 - 148°C (–65 - 300°F)
■ Ympäristö- ja lämmitetyt prosessisovellukset
■ 3-12 mm ja 1/16 - 3/4" liitännöillä 


Palloventtiilit yleis- ja erikoiskäyttökohteisiin

Oli pakkasta tai kuumaa, höyryä tai tulta, klooria tai muuta niin täältä löytyy. 

60-sarja

■ 6-25 mm ja 1/8-2" kokoina
■ Saatavilla: haponkestävä teräs, hiiliteräs, messinki ja superseoksilla
■ Auki-kiinni (2-tie) ja valinta (3-tie) venttiileinä
■ Kompensoiva tiivistyksen rakenne
■ Aktiivinen, kaksi-osainen karan tiivistys 


Trunnion-palloventtiili 

Monikäyttöiset ja koviin paineisiin, sekä virtauksiin soveltuvat 83- ja H83-sarjan venttiilit ovat paras vaihtoehto kun haluat hyvää suoristuskykyä kompaktissa koossa. 

83- ja H83-sarja 

■ Työpaineet jopa 689 baariin (10 000 psig) saakka
■ 6-12 mm ja 1/8−1/2″ liitoksilla
■ 316 haponkestävästä teräksestä


Monikäyttöiset palloventtiilit

 

SK-sarjan venttiilit mahdollistavat korkeiden paineiden sekä suurien virtauksien hallinnoinnin tavalla johon ei ole totuttu. Vaativissakin olosuhteissa toimiva venttiili takaa vuotovapaan ja varman tavan hallinnoida prosessejasi. 

 

SK-sarja 

■ Työpaineet jopa 413 baariin (6000 psig) saakka 

■ Lämpötila-alue -40−150°C (-40−302°F)  

■ Mahdollistaa suuret virtaukset kompaktissa koossa 

■ 6-8 mm ja 1/4−3/8″ liitoksilla 

■ Rakenne haponkestävästä teräksestä 

Swagelok® Vaihtoehtoisten polttoaineiden uskollinen palvelija (AFS) palloventtiili koviin paineisiin ja virtauksiin 


AFS-sarjan palloventtiilit

Swagelok AFS-venttiilit on suunniteltu vastaamaan vaihtoehtoisten polttoaine markkinoiden tarpeita. Kun tarvitset venttiiliä koviin paineisiin, suuriin virtauksiin, vaihtelevissa olosuhteissa on Swagelokin AFS-venttiili paras vaihtoehto. 

 

Swagelok AFS-palloventtiilit 

■ Työpaineet jopa 413 baariin (6000 psig) saakka 

■ Virtauskertoimet (Cv) 4.0-13.8 

■ Metrisillä ja tuumaisilla Swagelok putkiliitoksilla sekä ISO ja NPT kierreliitoksilla 

■ Runko ja liittimet haponkestävästä teräksestä 

■ Käsikäyttöisenä sekä paineilma toimilaitteella


Medium-Pressure 

 

Trunnion-Style Palloventtiili, FKB Sarja 

Swagelokin tinkimättömällä laadulla ja ammattitaidolla valmistetut vahvarakenteiset FKB-sarjan palloventtiilit kestävät painetta aina 1378 baariin saakka. 

 

 

■ Paineluokka aina 1378 baariin (20 000 psig) saakka 

■ Lämmönkestävyys jopa 121°C (250°F) asti 

■ Rakenne haponkestävästä teräksestä 

■ Kolme venttiili sarjaa / aukkokokoa: 

6FKB-sarja 5,31 mm (0,209 in.)  

8FKB-sarja 9,52 mm (0,375 in)  

12FKB-sarja 14,2 mm (0,560 in.)  

■ 1/4-1 tuuman liitoksilla 

■ Virtaus vaihtoehtoina 2-tie (on-off) ja 3-tie (valinta)
  

Swagelok® -palloventtiilitoimilaitteet

Varmatoimiset toimilaitteemme takaavat erinomaisen hallittavuuden haastavissakin olosuhteissa. 

 

■ Hammasratalliset pneumaattiset toimilaitteet, solenoidi venttiilit ja rajakytkimet 

■ ISO 5211 yhteensopivia pneumaattisia toimilaitteita, solenoidi venttiileitä, rajakytkimiä ja asentoantureita 

■ Valmiita toimilaite asennuksia sekä tarvikkeita kenttäasennuksiin 

Tulppaventtiilit

Swagelok plugiventtiilit ovat yksinkertaisia, tehokkaita ja monikäyttöisiä. 

 

P4T- ja P6T-sarja 

■ Työpaineet aina 206 baariin (3000 psig) saakka 

■ Swagelok® putkiliitoksilla ja NPT sekä ISO kartio kierteillä 

■ 6-12 mm ja 1/8-1/2 in. 

■ Messinkisenä sekä haponkestävästä teräksestä 

PFA-plugiventtiilit

Plugiventtiilimme sopivat korkealaatuisen materiaalinsa ja rakenteensa vuoksi vaativiin käyttökohteisiin. 

 

■ Täyvirtaus ja neljänneskierto-venttiili  

■ Kevyt painoltaan 

■ Korkealaatuinen PFA takaa erinomaisen vastustuskyvyn eri kemikaaleille 

■ 1/4 tuuman Swagelok® PFA putkiliitoksilla