Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

LRS(H)4 -sarja

Herkästi reagoivat, jousikuormitetut paineenalentimet  

  
LRS(H)4-sarjan herkät paineensäätimet

Nyt on herkkää!        

Ominaisuudet 
■ Kalvotoiminen 
■ Suuri kalvo parantaa tarkkuutta 
■ Kalvomateriaalit: PTFE ja 316L SS suurimmalle osalle paine-alueista 
■ Pohjakiinnitys 
■ Alhainen vääntömomentti minimoi karan kulumisen 
■ Ilman vent-toimintoa 
■ Helposti huollettava koteloitu venttiilikokoonpano  ( LRSH4 ) 
■ Paneeliasennus, ei edellytä purkamista    

Lisävaihtoehdot 
■ Painehäviön kompensointi 
■ 25 μm suodatin 
■ NACE MR0175/ISO 15156 -yhteensopivia malleja 
■ Self-Vent -toiminto 
■ ASTM G93 Level C -erikoispuhdistuksella