alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

X-sarjan PTFE-letkua käytetään usein paikoissa jossa kaivataan joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta

X-sarjan PTFE-letku


X-sarjan PTFE-letkua käytetään usein paikoissa, joissa kaivataan joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta.

■ Hyvin joustava PTFE-letku
■ Sileä PTFE-sisäpinta
■ Kokoluokissa 1/4" - 1" ja paineenkesto aina 241 bar asti
■ Patenttia odottava kuitukerros estää hiertymisen
■ 304 ruostumaton teräs suojaa sisäpintaa kulumiselta ja parantaa paineenkestoa
■ PTFE-materiaali mukautuu FDA-määräykseen 21CFR Part 177.1550 ja 3-A joka koskee applikaatioita, jotka on kosketuksissa ruoan, juoman ja veden kanssa
■ Hiilipitoinen PTFE-sisäpinta saatavana staattisiin applikaatioihin
■ Saatavana määrämittaisia letkuja ja vaihtoehtoja eri liitäntä mahdollisuuksilla
■ Erilaisia lisäoptioita saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä

 

Tilaa luettelomme postitse tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >