Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

X-sarjan PTFE-letkua käytetään usein paikoissa jossa kaivataan joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta

X-sarjan PTFE-letku


X-sarjan PTFE-letkua käytetään usein paikoissa jossa kaivataan joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta.

■ Hyvin joustava PTFE-letku
■ Sileä PTFE-sisäpinta.
■ Kokoluokissa 1/4" - 1" ja paineenkesto aina 241 bar asti.
■ Patenttia odottava kuitukerros estää hiertymisen?
■ 304 ruostumaton teräs suojaa sisäpintaa kulumiselta ja parantaa paineenkestoa.
■ PTFE-materiaali mukautuu FDA-määräykseen 21CFR Part 177.1550 ja 3-A joka koskee applikaatioita jotka on kosketuksissa ruoan, juoman ja veden kanssa. 
■ Hiilipitoinen PTFE-sisäpinta saatavana staattisiin applikaatioihin
■ Käytetään usein paikoissa jossa joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta kaivataan.
■ Saatavana määrämittaisia ja eri liitännöillä.
■ Lisäksi eri optioita saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä.

Tilaa luettelomme postitse, tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >