Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

W-sarjan PTFE-letku  on lämpöeristetty PTFE-letku, jonka sileä hiilitäytetty PTFE-sisäpinta soveltuu sovelluksiin jotka edellyttävät staattista muutosta.

W-sarjan PTFE-letku

W-sarjan PTFE-letkuja käytetään yleisesti paikoissa joissa joustavuus, kemiallinen kestävyys, ja eristävä ulkokuori (kuuma / kylmä) on vaatimuksena.

■ Lämpöeristetty PTFE-letku.
■ Sileä hiilitäytetty PTFE-sisäpinta, sovelluksiin jotka edellyttävät staattista muutosta.
■  3/8", 1/2", 3/4" kokoluokissa ja paineenkesto aina 51.6 bar (750 psig) asti.
■ Kuitupunos on liitetty sisäosaan patenttia odottavalla menetelmällä, joka tukee sisäosaa ja vastustaa kiertymistä sekä taittumista.
■ Sisäinen eristys eliminoi ulkoisen eristyksen tarvetta monissa sovelluksissa.
■ 304 ruostumatonta terästä oleva punos auttaa paineen kestävyydessä ja suojaa kulumiselta.
■ Silikonipäällyste takaa sileän, kontaminoimattoman, helposti puhdistettavan pinnan ja eristää systeemin aineen lämpötilavaihteluilta. Päällys on saatavana; mustana, sinisenä, punasena ja valkoisena.
■ PTFE-materiaali noudattaa FDA-määräyksen 21CFR 177.1550, USP <88> luokan VI osaa.
■ Yleisesti käytettyjä paikoissa joissa joustavuus, kemiallinen kestävyys, ja eristävä ulkokuori (kuuma / kylmä) halutaan.
■ Erikois letkupituuksia ja liitäntöjä saatavilla.
■ Optioina saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä.

Tilaa luettelomme postitse, tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >