alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

U-sarjan PFA-letku on hyvin joustava PFA-letku sileällä PFA-sisäpinnalla

U-sarjan PFA-letku


■ Hyvin joustava PFA-letku.
■ Sileä PFA-sisäpinta.
■ Kokoluokissa 1/2" - 2" ja paineenkesto 20.6 bar (300 psig) asti.
■ 302 ruostumaton teräspunos auttaa paineen kestävyydessä ja suojaa kulumiselta.
■ Silikonipäällyste takaa sileän, kontaminoimattoman, helposti puhdistettavan pinnan ja eristää systeemin aineen lämpötilavaihteluilta.
■ Letkun kerroksiin ei ole käytetty liimaa joka antaa letkulle erinomaisen joustavuuden sekä estää kulumisen.  
■ PFA-materiaali noudattaa FDA-määräyksen 21CFR 177.1550, USP <87, 88> luokan VI osaa ja 3-A.
■ Optiona hiili täytetty PTFE-sisäpinta, sovelluksiin, jotka edellyttävät staattista muutosta.
■ Käytetään usein paikoissa jossa joustavuutta, kemiallista yhteensopivuutta kaivataan sekä sileää ulkopintaa.
■ Erikois letkupituuksia ja liitäntöjä saatavilla.
■ Optioina saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä. 

Tilaa luettelomme postitse, tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >