Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

T-sarjan PTFE-letku

T-sarjan PTFE-letku

T-sarjan PTFE-letku

T-sarjan PTFE-letku soveltuu mm. ruoka- ja juomateollisuuteen.

■ PTFE-letku 
■ Sileä PTFE-sisäpinta.
■ Kokoluokissa 1/4" - 1" ja paineenkesto aina 206 bar asti.
■ Ulkokuori 304 ruostumatonta terästä ( 316L ja alloy 400 saatavana) 
■ PTFE-materiaali mukautuu FDA-määräykseen 21CFR Part 177.1550 ja 3-A joka koskee applikaatioita jotka on kosketuksissa ruoan, juoman ja veden kanssa. 
■ Hiilipitoinen PTFE-sisäpinta saatavana staattisiin applikaatioihin. Ovat ECE-R110 mukaan hyväksyttyjä. 
■ Käytetään missä kemikaalien yhteensopivuus ja läpäisykyvyn minimointia kaivataan
■ Asiakkaan haluamia asennelmia saatavilla.
■ Lisäksi eri optioita saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä. 

Tilaa luettelomme postitse, tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >