alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

S-sarjan PTFE-letku on erittäin taipuisa, silikoni-päällysteinen PTFE-letku

S-sarjan PTFE-letku

S-sarjan PTFE-letkuja käytetään usein paikoissa, joissa kaivataan joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta.

■ Erittäin taipuisa, silikoni-päällysteinen PTFE-letku.
■ Sileä PTFE-sisäpinta.
■ Kokoluokissa 1/8" - 1" ja paineenkesto aina 241 bar (3500 psig) asti.
■ Kuitupunos on liitetty sisäosaan patenttia odottavalla menetelmällä, joka tukee sisäosaa ja vastustaa kiertymistä sekä taittumista.
■ 304 ruostumatonta terästä oleva punos auttaa paineenkestävyydessä ja suojaa kulumiselta.
■ Silikonipäällyste takaa sileän, kontaminoimattoman, helposti puhdistettavan pinnan ja eristää systeemin aineen lämpötilavaihteluilta.
■ PTFE-materiaali noudattaa FDA-määräyksen 21CFR 177.1550, USP <88> luokan VI (121°C) osaa ja 3-A.
■ Optiona hiili täytetty PTFE-sisäpinta, sovelluksiin, jotka edellyttävät staattista muuntumista.
■ Käytetään usein paikoissa jossa joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta kaivataan.
■ Erikois letkupituuksia ja liitäntöjä saatavilla.
■ Optioina saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä.

Tilaa luettelomme postitse tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >