alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

PFA-sarjan PFA-letkuja käytetään yleisesti paikoissa, joissa odotetaan hyvää kemiallista kestävyyttä

PFA-sarjan PFA-letku


PFA-sarjan PFA-letkuja käytetään yleisesti paikoissa, joissa odotetaan hyvää kemiallista kestävyyttä.

■ Kemiallisesti kestävä, läpikuultava, joustava PFA-letku
■ Sileä sisäpinta, materiaali perfluorialkoksi (PFA).
■ Kokoluokissa 1/8" - 1" ja 6 - 12 mm. Paineenkesto aina 18.9 bar  (275 psig) asti.
■ PFA-letku materiaali ASTM D3307, Type II mukaisesti.
■ Yleisesti käytettyjä paikoissa joissa kemiallinen kestävyys on toivottu.
■ Suunniteltu käytettäväksi Swagelok PFA-liittimien ja metallisten Swagelok-putkiliittimien kanssa.
■ Groove cutter tarvitaan Swagelok PFA-liittimien asennuksiin. Letkuleikkuri saatavana.

Tilaa luettelomme postitse, tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >