alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

N-sarjan PTFE-letku on lämpöeristetty, metalliton PTFE letku, jonka kierremäinen poimutettu, hiilitäytetty PTFE sisäpinta, sovelluksiin, jotka edellyttävät staattista muutosta.

N-sarjan PTFE-letku


■ Lämpöeristetty, metalliton PTFE-letku.
■ Kierremäinen poimutettu, hiilitäytetty PTFE-sisäpinta, sovelluksiin, jotka edellyttävät staattista muutosta.
■ 3/8", 1/2", 3/4" kokoluokissa ja paineenkesto aina 86.1 bar (1250 psig) asti.
■ Sisäinen eristys eliminoi ulkoisen eristyksen tarvetta monissa sovelluksissa.
■ Aramidikuitupunos auttaa paineenkestoa ja ylläpitää joustavuutta samalla vähentäen painoa.
■ PTFE-materiaali noudattaa FDA-määräyksen 21CFR 177.1550, USP <88> luokan VI osaa.
■ Yleisesti käytössä paikoissa joissa joustavuus, kemiallinen kestävyys ja johtamaton punos on toiveena.
■ Erikois pituuksia ja liitäntöjä saatavilla.
■ Optioina saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä.

Tilaa luettelomme postitse tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >