alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

FX-sarjan täysmetalliletkut

FX-sarja on todellinen letkujen kuningas

 

Todella vaativiin olosuhteisiin tehty letkumme haastaa käsityksen siitä, mikä on mahdollista toteuttaa letkulla. 

 
■ Täysmetalliletku korkeisiin paineisiin ja korrosoiviin olosuhteisiin 
■ Poimuinen sisäpinta 316L materiaalista 
■ Koot 1/4" - 2"  ja paineenkesto alipaineesta 413 baariin (3100 psig) asti
■ Kaksikerroksinen teräspunos mahdollistaa paineenkeston
■ Liitännät hitsattu ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX mukaan 
■ Käytetään usein korkeissa lämpötiloissa ja korrosoivissa ympäristöissä tai kohteissa, joissa ei sallita läpäisevyyttä 
■ Standardiletkuja ja mittatilausasennelmia saatavilla   
■ Erilaisia lisäoptioita saatavilla mm. helium vuototestaus ja letkun merkintä. 

Ota yhteyttä ja kerro mitkä nykyjärjestelmänne haasteet ovat.

Tilaa luettelomme postitse tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >