FM-sarjan täysmetalliletkut
Ankariin olosuhteisiin sopiva FM-sarjan täysmetalliletku
■ Täysmetalliletku tukee korroosion kestävyyttä■ 316L haponkestävä teräs rypytetty sisäpinta
■ Koot 1/4" - 2" ja paineenkesto alipaineesta 213 bar (3100 psig)
■ Yksittäinen teräspunos edesauttaa paineen hallintaa sekä antaa vahvaa suorituskykyä dynaamisissa applikaatioissa
■ Liitännät hitsattu ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX mukaan
■ Käytetään usein korkeissa lämpötiloissa ja korrosoivissa ympäristöissä
■ Standardiletkuja ja asiakkaan haluamia asennelmia saatavilla
■ Lisäksi eri optioita saatavilla mm. helium vuototestaus ja letkun merkintä. Lisää optioista luettelon sivulla 83.
Tilaa luettelomme postitse tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >