Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

FM-sarjan täysmetalliletkut

FM-sarjan täysmetalliletkut

Ankariin olosuhteisiin sopiva FM-sarjan täysmetalliletku

■ Täysmetalliletku tukee korroosion kestävyyttä.
■ 316L haponkestävä teräs rypytetty sisäpinta.
■ Koot 1/4" - 2"  ja paineenkesto alipaineesta 213 bar (3100 psig) .
■ Yksittäinen teräspunos edesauttaa paineen hallintaa sekä antaa vahvaa suorituskykyä dynaamisissa applikaatioissa .
■ Liitännät hitsattu ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX mukaan.
■ Käytetään usein korkeissa lämpötiloissa ja korrosoivissa ympäristöissä.
■ Standardiletkuja ja asiakkaan haluamia asenelmia saatavilla. 
■ Lisäksi eri optioita saatavilla mm. helium vuototestaus ja letkun merkintä. Lisää optioista luettelon sivulla 83

Tilaa luettelomme postitse, tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >