alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

FL-sarjan täysmetalliletkut

FL-sarjan täysmetalliletkut

Joustava, vakuumiaplikaatioihin sopiva FL-sarjan täysmetalliletku

■ Hyvin joustava täysmetalliletku
■ 316L haponkestävä teräs, rypytetty sisäpinta
■ Koot 1/4" ja 1/2" ja paineenkesto alipaineesta 103 bar (1500 psig)
■ Yksittäinen 321 teräspunos edesauttaa paineen hallintaa
■ Liitännät hitsattu ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX mukaan
■ Erittäin kestävä toimivuus dynaamisen kierron aplikaatioissa
■ Käytetään yleisesti korkean lämpötilan vakuumiaplikaatioissa ja yleisissä dynaamisen kierron sovelluksissa 
■ Saatavilla standardimittaisena ja asiakastarpeen mukaisesti räätälöityinä asetelmina
■ Erilaisia lisäoptioita saatavilla mm. helium vuototestaus ja letkun merkintä. Lisää optioista sivulla 83 alla olevasta linkistä.

 

Tilaa luettelomme postitse tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >