alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

FL-sarjan täysmetalliletkut

FL-sarjan täysmetalliletkut

Joustava vakuumiaplikaatioihin sopiva FL-sarjan täysmetalliletku

■ Hyvin joustava täysmetalliletku.
■ 316L haponkestävä teräs rypytetty sisäpinta.
■ Koot 1/4" ja 1/2" ja paineenkesto alipaineesta 103 bar (1500 psig).
■ Yksittäinen 321 teräspunos edesauttaa paineen hallintaa.
■ Liitännät hitsattu ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX mukaan.
■ Erittäin kestävä toimivuus dynaamisen kierron aplikaatioissa. 
■ Käytetään yleisesti korkean lämpötilan vakuumi- ja yleisissä dynaamisen kierron sovelluksissa. 
■ Saatavilla standardimittaisena ja asiakastarpeen mukaisesti räätälöityinä asetelmina.
■ Lisäksi eri optioita saatavilla mm. helium vuototestaus ja letkun merkintä. Lisää optioista sivulla 83 alla olevasta linkistä


Tilaa luettelomme postitse, tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >