alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

FJ-sarjan täysmetalliletkut

FJ-sarjan täysmetalliletku

Yleisiin aplikaatioihin sopiva FJ-sarjan täysmetalliletku

■ Yleiskäyttöön soveltuva täysmetalliletku
■ 316L haponkestävä teräs, rypytetty sisäpinta
■ Koot 1/4" - 2" ja paineenkesto alipaineesta 110 bar (1600 psig)
■ Yksittäinen 304 teräspunos edesauttaa paineen hallintaa
■ Liitännät hitsattu ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX mukaan
■ Optiona 316L teräspunos korroosion estämiseen
■ Käytetään korkeissa lämpötiloissa sekä yleisissä applikaatioissa
■ Asiakkaan haluamia asennelmia saatavilla
■ Erilaisia lisäoptioita saatavilla mm. helium vuototestaus ja letkun merkintä. Lisää optioista tuoteluettelon sivulla 83.