Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

FJ-sarjan täysmetalliletkut

FJ-sarjan täysmetalliletku

Yleisiin aplikaatioihin sopiva FJ-sarjan täysmetalliletku

■ Yleiskäyttöön soveltuva täysmetalliletku.
■ 316L haponkestävä teräs rypytetty sisäpinta .
■ Koot 1/4" - 2" ja paineenkesto alipaineesta 110 bar (1600 psig).
■ Yksittäinen 304 teräspunos edesauttaa paineen hallintaa.
■ Liitännät hitsattu ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX mukaan.
■  Optiona 316L teräspunos korroosion vastustukseen.
■ Käytetään korkeissa lämpötiloissa sekä yleisissä applikaatioissa missä ?
■ Asiakkaan haluamia asennelmia saatavilla.
■ Lisäksi eri optioita saatavilla mm. helium vuototestaus ja letkun merkintä. Lisää optioista tuoteluettelon sivulla 83

Tilaa luettelomme postitse, tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >