alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

F-sarjan PTFE-letku on metalliton PTFE-letku, jossa on sileä PTFE-sisäpinta.

F-sarjan PTFE-letku


■ Metalliton PTFE-letku.
■ Sileä PTFE-sisäpinta.
■ Kokoluokissa 1/4" - 3/4" ja paineenkesto 55.1 bar (800 psig) asti.
■ Kuitupunos on liitetty sisäosaan patenttia odottavalla menetelmällä, joka tukee sisäosaa ja vastustaa kiertymistä.
■ PTFE-materiaali noudattaa FDA-määräyksen 21CFR 177.1550, USP < 88> luokan VI osaa.
■ Optiona hiilitäytetty PTFE-sisäpinta, sovelluksiin, jotka edellyttävät staattista muutosta.
■ Käytetään usein paikoissa jossa joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta kaivataan.
■ Erikois letkupituuksia ja liitäntöjä saatavilla.
■ Optioina saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä.