alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

CT-sarjan poimutettu metalliputki

CT-sarjan poimutettu joustava kokometalliputki

CT-sarjan poimutettu, joustava kokometalliputki

■ Muotoiltava, joustava kokometalliputki
■ 321 Ruostumattomasta teräksestä rengasmainen, poimutettu ydin
■ Saatavana 1/4"  -  1 1/2" kokoluokissa ja työpaineet 6.8 bar (100 psig.) asti
■ Hehkutettu materiaali mahdollistaa letkun puristamisen ainakin 15% ja pidentämisen aina +50% valmistuspituudesta
■ Pysyy halutussa muodossa ja auttaa suuntauksen sekä reitityksen kanssa yhteyksien välillä, tyhjiössä tai matalapaineisissa, staattisissa sovelluksissa
■ Käytetään yleensä korkean lämpötilan tyhjiöissä tai matalapaineisissa staattisissa sovelluksissa
■ Vaihtoehtoina ovat standardi- ja erikoispituiset letkut, letku kokoonpanot ja sovittimet kenttäkokoonpanoihin ovat käytettävissä.
■ Optioina mm. helium vuototestaus ja letku-tunnisteet