Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

CT-sarjan poimutettu metalliputki

CT-sarjan poimutettu joustava kokometalliputki

Imua tai pientä painetta, tällä voit siirtää ainetta.


■ Muotoiltava, joustava, kokometallliputki.
■ 321 Ruostumattomasta teräksestä rengasmainen poimutettu ydin.
■ Saatavana 1/4"  -  1 1/2" kokoluokissa ja työpaineet 6.8 bar (100 psig.) asti.
■ Hehkutettu materiaali mahdollistaa letkun puristamisen ainakin 15% ja pidentämisen aina 50% asti valmistus pituudesta.
■ Pysyy halutussa muodossa ja auttaa suuntauksen sekä reitityksen kanssa yhteyksien välillä tyhjiössä tai matalapaineisissa staattisissa sovelluksissa.
■ Käytetään yleensä korkean lämpötilan tyhjiöissä tai matalapaineisissa staattisissa sovelluksissa.
■ Standardi ja erikoispituiset letkut, letku kokoonpanot ja sovittimet kenttä kokoonpanoihin ovat käytettävissä.
■ Optioina mm. helium vuototestaus ja letku-tunnisteet.