alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

C-sarjan PTFE-letku on kevyt ja erittäin taipuisa PTFE letku, jossa on kierremäinen poimutettu PTFE sisäpinta.

C-sarjan PTFE-letku


■ Kevyt ja erittäin taipuisa PTFE-letku.
■ Kierremäinen poimutettu PTFE-sisäpinta.
■ Kokoluokissa 1/2" - 1" ja paineenkesto aina 103 bar (1500 psig) asti.
■ 300 ruostumatontaterästä oleva punos auttaa paineen kestävyydessä ja suojaa kulumiselta.
■ Silikonipäällyste takaa sileän, kontaminoimattoman, helposti puhdistettavan pinnan ja eristää systeemin aineen lämpötilavaihteluilta.
■ PTFE-materiaali noudattaa FDA-määräyksen 21CFR 177.1550, USP <88> luokan VI osaa ja 3-A.
■ Optiona hiilitäytetty PTFE-sisäpinta, sovelluksiin, jotka edellyttävät staattista muuttumista.
■ Käytetään usein paikoissa jossa joustavuutta ja kemiallista yhteensopivuutta kaivataan.
■ Erikois letkupituuksia ja liitäntöjä saatavilla.
■ Optioina saatavilla mm. letkun suojia ja letkun merkintä.

Tilaa luettelomme postitse, tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >