alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

AH-sarjan täysmetalliletku

AH-sarjan metalliletkut, tuoteuutuus

AH-sarjan täysmetalliletku

Ei happane!  
  • Korroosion kestävä täysmetalliletku. 
  • Metalliseos C-276 rypytetty sisäpinta. 
  • Koot 1/2" - 2" ja paineenkesto alipaineesta 76,4 bar (1110 psig). 
  • 316L teräspunos edesauttaa paineen hallintaa. 
  • Liitännät hitsattu ASME Boiler ja Pressure Vessel Code Section IX mukaan. 
  • Yleisesti käytetty korkeissa lämpötiloissa, tyhjiössä tai korroosiovissa sovelluksissa, joissa läpäisy ei ole toivottavaa. 
  • Saatavilla standardimittaisena ja asiakastarpeen mukaisesti räätälöityinä asennelmina. 
  • Lisäksi optioina saatavilla mm. helium vuototestaus, letkun merkintä ja letkusuojat.  
  • Saatavilla myös C-276 punoksella ja lähtöliittimillä.

Käyttökohteet löytyvät mm. kemian- ja petrokemianteollisuudesta. Korroosionkestävyys on tärkeä tekijä turvallisuuden ja tuotannon ylläpitämisessä koko laitoksessasi. 

Linkit: 
Lue lisää ja tutustu letkuesitteeseen 
Ota yhteyttä ja anna asiantuntijamme auttaa