alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Letkut ja taipuisat putket

Img
Swagelok Letkut

Swagelokin letkut ja taipuisat putket ovat saatavilla halutun mittaisina asennelmina kokoluokassa 1/8" - 2". Materiaalit ja räätälöitävät letkuliitännät sopivat lukuisiin käyttökohteisiin ja lämpötiloihin. 

  • Monikerroksiset, joustavat letkut
  • Yksikerroksiset, joustavat letkut
  • Täysmetalliset, PTFE- ja PFA Letkut
  • Staattiset ja dynaamiset sovellutukset
  • Alipaineista aina 5000 psig (344 bar) työpaineisiin asti
  • Lämpötilasopivuus –200:sta 537°C -asteeseen
  • ECE R110 -hyväksytyt letkut 
 

Selaa tuotekuvastoamme ja hanki suosituimmat tuotteemme > 

Löydä lähin myynti- ja asiakaspalvelukeskuksemme ammattilaisineen >