alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Putkiliittimet ja adapterit

Img

Putkiliittimet ja adapterit

Swagelok-putkiliittimillä saavutat vaivattomasti vuotamattomat ja kaasutiiviit liitokset. Liitokset ovat helppoja, yksinkertaisia ja nopeita asentaa. Tarvittaessa liitos voidaan myös purkaa sekä uudelleen asentaa luotettavasti.

Patentoitu kaksihelminen liitosrakenne luo vahvan putkesta kiinnipitävän mekanismin, jolla parannetaan putkistojen värinöistä johtuvaa väsymismurtumakestävyyttä sekä mahdollistetaan tiiveys korkeapaine ja -lämpötila sovelluksissakin.

Kaksihelminen, mekaaninen tartuntarakenne

Putkiliittimemme kaksihelminen rakenne erottaa toisistaan tiivistämisen ja tartunnan mekanismit- kummallakin helmellä on oma optimoitu tehtävänsä. Etummainen helmi luo tiivistyksen liitinrungon ja putkenulkopinnan kanssa. Liittimen mutterista käännettäessä takahelmi kohtaa aksiaalisesti etuhelmen ja asettaa putkelle, säteittäisesti, tehokkaan tartunta voiman.

Edistyksellinen geometria, takahelmen nivelöity rakenne.

Tämä edistyksellinen rakenne on vakiona kaikissa 1/4" - 1/2" sekä 6 - 12mm Swagelok Haponkestävissä putkiliittimissä. Rakenne helpottaa asentajia saavuttamaan luotettavat ja tiiviit liitokset jokaisella asennuskerralla. Swagelok takahelmet ovat valmistettu ja suunniteltu ainutlaatuisilla sekä patentoiduilla pinnankarkaisumenetelmillä ja geometrisillä ratkaisuilla. Ainutlaatuinen nivel rakenteemme laajentaa jo tehokkaana ja luotettavana koettua suorituskykyämme, joka on ollut perinteisissä Swagelok takahelmissä.

Lataa esite

Allaolevilta videoilta voit katsoa lisää liittimen toiminnasta ja putkiliittimien ääriolosuhdetestauksista.

Spesifikaatio

Paineluokat 11 000 psig (760 bar) saakka.
Rakenteen materiaalit Haponkestäväteräs, Monipuoliset seosmetallit, messinki, PTFE ja muut kestävät materiaalit
Liitosvaihtoehdot
Tyypit NPT, ISO/BP, SAE/MS, AN, Hitsausliitokset, liitinyhdistäjät, saniteettilaipat, putkiadapterit
Kokoluokat 1/16" - 2" ja 1mm - 50mm
Konfiguraatiot Suoratlähtöliittimet, kulmaliittimet, T-kappaleet, ristikappaleet, tulpat, mutterit ja helmiparit, sekä kromatokrafi- ja kolumniliittimet