Swagelok Medium-Pressure -korkeapaineputkiliittimet ja -adapterit
Swagelok Medium-Pressure, korkeapaineputkiliittimet ja -adapterit, (FK ja IPT)
FK-sarja
Patentoitu helmien ja muttereiden pintakarkaisu menetelmä ja helmien erikoismuotoilu tukevat patentoitua nivelöity sarana-toimintaa.
■ Lämpötila aina 537°C (1000°F) asti
■ Paineluokka aina 1378 bar (20 000 psig) asti
■ Saatavana 1/4" - 3/4" ja 6 - 12 mm kokoluokissa
IPT-sarja (Medium-Pressure)
Kartio- ja kierrehelmiliitoksia voidaan valmistaa vastaamaan NACE MR0175/ISO 15156 standardeja.
■ 316 Haponkestävää terästä
■ Lämpötila aina 537°C (1000°F) asti
■ Saatavana 1/4" - 1 1/2" kokoluokissa
■ Paineluokka aina 1378 bar (20 000 psig) asti
Lataa tuoteluettelot pdf-tiedostoina > FK-sarja > IPT-sarja
Tilaa Asentajan käsikirja ja tuoteluettelot postitse >
Tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >