alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Swagelok High-Pressure -korkeapaineputkiliittimet ja -adapterit

Swagelok High-Pressure -korkeapaineputkiliittimet ja -adapterit (IPT- ja Sno-Trik)

IPT-sarja (High-Pressure)
Kartio, kierrehelmi liitoksia voidaan valmistaa vastaamaan NACE MR0175/ISO 15156 standardeja.
IPT-sarjan Swagelok medium pressure -korkeapaineputkiliittimet
■ 316 Haponkestävää terästä
■ Lämpötila aina 537°C (1000°F) asti
■ Saatavana 1/4" - 9/16" kokoluokissa
■ Paineluokka aina 4134 bar (60 000 psig) asti


Sno-Trik Sarja 
Ainutlaatuinen helmien toiminta estää liiallisen muodonmuutoksen putkenpään ja rungon tiivistealueilla.
Swagelok High-Pressure, Korkeapaineputkiliittimet ja -adapterit, Sno-Trik -sarja
■ 316 Haponkestävää terästä
■ Lämpötila aina 537°C (1000°F) asti
■ Paineluokka aina 4134 bar (60 000 psig) asti käytettäessä karkaistua putkea
■ Paineluokka aina 2067 bar (30 000 psig) asti käytettäessä hehkutettua putkea
■ Saatavana 1/4", 3/8" ja 9/16" kokoluokissa

Lataa tuoteluettelot pdf-tiedostoina > IPT-sarja > Sno-Trik-sarja

Tilaa Asentajan käsikirja ja tuoteluettelot fyysisinä postitse, tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >