Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Laippa-adapterit

Swagelok laipat putkiliittimillä tai putkiadaptereilla takaavat saumattoman ja kierteettömän siirtymisen laipallisesta prosessiputkistosta instrumentointiputkeen kattavalla tiivistyspinta valikoimalla sisältäen; tasapinta-, kohopinta- ja RTJ-liitokset. Laippatyypit täyttävät ASME, DIN, EN, and JIS standardit. Vakio- ja erikoislaipat saatavilla.
Swagelok laippa-adapterit

■ Kierteetön ja saumaton muutos prosessilaipasta instrumentointi putkeen
■ Laipat ASME, DIN, EN ja JIS standardeissa
■ Yksiosainen taottu runko
■ Saatavana Swagelok® putkiliittimillä aina 50 mm ja 2" asti.

Tekniset tiedot

Paine Luokat

6000 psig / 413.7 bar asti

Lämpötila-alue

–20  -  +1000° / –29  -  +538°C)

Materiaalit

316 haponkestävä, metalliseokset 20, 400, 600 ja C-276

Liitosvaihtoehdot

 

   Tyypit

Milliset ja tuumaiset Swagelok putkiliittimet ja adapterit

   Kokoluokat

1/16 - 2 in.; 3 - 50 mm


Lataa tuoteluettelo pdf-tiedostona > Swagelok laippa-adapterit

Saatavilla olevat oppaat ja kirjat:
• Taskuopas: An Installer’s Pocket Guide:n postilla MS-13-151
• Liitinopasjuliste: Tube Fittings Wall Chart:n postilla MS-10-04
• Asentajan käsikirja: Tube Fitter`s Manual:n postilla MS-13-03

Tilaa fyysisinä postitse > 

tai laita kysymyksiä tuotteisiimme ja ratkaisuihin liittyen >