alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

GB-sarjan palloventtiili (API 607)

Ilmoitus tuotemuutoksesta; GB-sarjan palloventtiili saatavana nyt myös paloturvallisena vaihtoehtona (API 607)

Julkaistu 24.3.2021

Swagelok on lanseerannut GB-sarjan palloventtiilin nyt myös API 607 testivaatimukset täyttävänä paloturvallisena vaihtoehtona. 

Venttiilin paloturvallisessa versiossa on vakiona punainen vipukahva, joustava Grafoil®-grafiittitiiviste ja purkuaukollinen pallo. Purkuaukko antaa paineen tasaantua venttiilin rungon ja tuloportin välillä ja estää ylipaineen sekä mahdollisen tiivisterikon muodostumista palo-olosuhteissa. Purkuaukolla varustettu venttiili ei ole kaksisuuntainen.  

Paloturvaoptio on saatavana 8GB- ja 16GB- kokoluokissa, lämpötila-alueella - 28 ° C - 121 ° C (-20 ° F - 250 ° F). 

Katso päivitetystä esitteestä lisätietoja tai ota yhteyttä myyntitiimiimme; 

+358 9 777 1110  
info@swagelok.fi   
GB-palloventtiilin päivitettyyn esitteeseen